(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุเป็นสแตนเลสความแข็งแรงสูง SCS13A
รหัสสินค้า |
---|
SCS13A-U-1/2B |
SCS13A-U-1/4B |
SCS13A-U-1/8B |
SCS13A-U-1B |
SCS13A-U-2B |
SCS13A-U-3/4B |
SCS13A-U-3/8B |
SCS13A-U-11/2B |
SCS13A-U-11/4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 540.19 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 454.35 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 464.00 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 865.15 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,982.10 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 706.29 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 466.45 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 1,523.81 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,205.34 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ตัวเมีย- ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง