(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุเป็นสแตนเลสความแข็งแรงสูง SCS13A
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 | จำนวนเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือสกรูชนิดอื่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 345.51 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 345.51 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 321.32 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | 1 / 4B (8 A) | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 728.77 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 734.10 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,794.67 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,925.34 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,925.34 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 478.54 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 321.32 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 1,253.34 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,253.34 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,253.34 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,094.10 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 1,094.10 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทของ สกรู 3 (เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือ สกรู ประเภทต่างๆ) | Rc |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง