(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มันทำจาก SUS304
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจาก สเตนเลส จึงมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและมี ลักษณะภายนอก ที่สวยงาม และถูกสุขลักษณะ ไม่มี สนิม ไม่ต้อง การทำสี/การทาสี/การพ่นสี หรือ การชุบผิว
· ผลิตภัณฑ์ หล่อ ทำจาก สเตนเลส ความแข็งแรงสูง SCS13A ผลิตโดย การหล่อ ด้วยขี้ผึ้งที่สูญเสีย งานละเอียด และผ่านการอบชุบด้วยความร้อนจนถึง การล้างผิวด้วยกรด (Pickling) ส่งผลให้โครงสร้างมี ละเอียด และมั่นคงและมีความแข็งแรงสูงและสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ เนื้อสัมผัส พื้นผิว ยังหนาแน่นและสวยงาม และ ความแม่นยำ ของมิติก็เพียงพอแล้ว
รหัสสินค้า |
---|
SCS13A-45E-1/2B |
SCS13A-45E-1/4B |
SCS13A-45E-1B |
SCS13A-45E-2B |
SCS13A-45E-3/4B |
SCS13A-45E-3/8B |
SCS13A-45E-11/2B |
SCS13A-45E-11/4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.32 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 285.04 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 651.05 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,564.96 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 460.40 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 285.04 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 1,080.39 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 858.67 | MIE SCREWED FITTING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่องอ 45 ° | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13A |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง