1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง DC (สเปเซอร์มาตรฐาน / สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่)

คัปปลิ้ง DC (สเปเซอร์มาตรฐาน / สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าไม่ต้องใช้เวลาและแรง เหมาะสำหรับการเจาะความเร็วสูง ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช ไม่ต้องหล่อลื่นหรือบำรุงรักษา

[คุณสมบัติ]
· ไม่จำเป็นต้องหล่อลื่นเพราะไม่มีการเสียดสีของชิ้นส่วนหมุน
· ไม่ต้องบำรุงรักษาหากใช้งานภายใต้สภาวะปกติ เพียงแต่ตรวจสอบว่านัทและโบลท์หลวมหรือไม่
· ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช: ไม่มีระยะคลอนแบ็คแลช มีความแข็งแกร่งเชิงบิดสูง จึงไม่มีการหมุนแบบไม่เท่ากัน และสามารถควบคุมจังหวะได้อย่างแม่นยำ
· มีการส่งแรงบิดสูง: ด้วยดีไซน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ขนาดกะทัดรัดและมีการส่งแรงบิดสูง
· ติดตั้งและถอด DCP ได้ง่าย เนื่องจากส่วนดิสก์ บุช และวงแหวนอยู่ด้วยกัน สามารถซ้อนและถอดคัปปลิ้งได้อย่างง่ายดาย
· ความเร็วสูงสุดที่รับได้: บุชความแม่นยำสูงอยู่ระหว่างดิสก์และโบลท์ จึงสามารถใช้ภายใต้การหมุนความเร็วสูงสุดได้ เมื่อเทียบกับคัปปลิ้งอื่น
· มีการเยื้องศูนย์ที่รับได้สูง: มุมการเยื้องศูนย์ที่รับได้ใหญ่ตั้งแต่ 0.5 ถึง 1° และการเยื้องศูนย์แนวขนานที่รับได้สามารถเพิ่มขึ้นตามความยาวของสเปสเซอร์
· โหลดผลักน้อย: โหลดผลักที่เกิดจากคับปลิ้งมีน้อย และภาระจากเพลาขับและเพลาที่ถูกขับและแบริ่งมีน้อยมาก

รหัสสินค้า
DCHB06M
DCHB08M
DCHB09M
DCHB10M
DCHB12M
DCHB14M
DCHB16M
DCHB19M
DCHB21M
DCHB24M
DCHB27M
DCHD06M
DCHD08M
DCHD09M
DCHD10M
DCHD12M
DCHD14M
DCHD16M
DCHD19M
DCHD21M
DCHD24M
DCHD27M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(Ø)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ฐาน DB
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 67100.420.01 ถึงน้อยกว่า 50.001,0001 ถึง 7800033.31.51.1 ถึง 3.0110000 to 28

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 8110150.01 ถึงน้อยกว่า 100.004001 ถึง 1000090.22.51.1 ถึง 3.094000 to 40

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 93111100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000017731.1 ถึง 3.088000 to 42

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 104126.6100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 100002453.53.1 ถึง 5.086000 to 50

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 126143.0100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000042243.1 ถึง 5.077000 to 60

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 143166.2500 ถึงน้อยกว่า 1,0004001 ถึง 100007754.53.1 ถึง 5.065000 to 70

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 168195.01,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 1000013204.53.1 ถึง 5.061000 to 87

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 194216.61,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000206053.1 ถึง 5.0470038 to 100

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 214251.01,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000343053.1 ถึง 5.0470050 to 115

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 246289.85,000 ถึงน้อยกว่า 100004001 ถึง 1000052006.55.1 ถึง 100410063 to 130

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHB*M 1 ชิ้น ขอราคา 276338.65,000 ถึงน้อยกว่า 100002544 ถึง 400063709.05.1 ถึง 100400070 to 140

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 67129.620.01 ถึงน้อยกว่า 50.001,0001 ถึง 7800033.31.51.1 ถึง 3.0110000 to 28

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 81130.250.01 ถึงน้อยกว่า 100.004001 ถึง 1000090.22.51.1 ถึง 3.094000 to 40

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 93143.6100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000017731.1 ถึง 3.088000 to 42

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 104159.6100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 100002453.53.1 ถึง 5.086000 to 50

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 126180.8100 ถึงน้อยกว่า 5004001 ถึง 1000042243.1 ถึง 5.077000 to 60

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 143210.6500 ถึงน้อยกว่า 1,0004001 ถึง 100007754.53.1 ถึง 5.065000 to 70

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 168250.61,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 1000013204.53.1 ถึง 5.061000 to 87

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 194289.61,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000206053.1 ถึง 5.0470038 to 100

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 214328.61,000 ถึงน้อยกว่า 5,0004001 ถึง 10000343053.1 ถึง 5.0470050 to 115

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 246382.05,000 ถึงน้อยกว่า 100004001 ถึง 1000052006.55.1 ถึง 100410063 to 130

฿ 100.00

SIS DC COUPLING DCHD*M 1 ชิ้น ขอราคา 276435.45,000 ถึงน้อยกว่า 100002544 ถึง 400063709.05.1 ถึง 100400070 to 140

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน มาตรฐาน คุณสมบัติ แรงบิด สูง / ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี / การดูดซับการสั่นสะเทือน
การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต ความเยื้องศูนย์ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน
วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส