(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงเสริมเกลียวสำหรับใช้ซ่อมและเสริมเกลียวในที่เป็นอลูมิเนียมและพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 425 °C
· วัสดุของสินค้าตามปกติ คือ สแตนเลส 304 (18-8) ทางบริษัทยังรับผลิตสปริงซ่อมเกลียวที่ทำจากวัสดุอื่นสำหรับการใช้งานเฉพาะเจาะจง
· มีหลายขนาดให้เลือกสรร (M8 ถึง M30)
· และยังมีขนาดที่ใหญ่กว่า M30
[การใช้งาน]
· ใช้ในชิ้นส่วนเครื่องยนต์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
· แม้แต่ใช้ในสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกังหันก๊าซ
รหัสสินค้า |
---|
07083 |
07103 |
07123 |
07143 |
07163 |
07183 |
07203 |
08103 |
08123 |
08123-1 |
08203 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (แทรก) M (มิลลิเมตร) | ความยาว (หลังการแทรก) L (D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา สกรู M) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.95 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 8 | 1.5D | - | |
฿ 46.60 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5D | - | |
฿ 61.12 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 1.5D | - | |
฿ 85.91 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 14 | 1.5D | - | |
฿ 104.65 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 16 | 1.5D | - | |
฿ 143.96 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 18 | 1.5D | - | |
฿ 146.98 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 1.5D | - | |
฿ 46.60 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 10 | 1.5D | หัวเทียน | |
฿ 61.12 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 1.5D | หัวเทียน | |
฿ 103.44 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 12 | 1.5D | หัวเทียน | |
฿ 146.98 | RCO INSERT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 20 | 1.5D | หัวเทียน |
กำลังโหลด …
ชนิด | เม็ดมีด สกรู | วัสดุ | SUS304 | ชนิดสกรู | เกลียว ละเอียด |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | โลหะเบา | รอยบาก | การมี | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | โลหะเบา | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง