(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แหวนล็อคที่พอดีกับร่องเพลาและยึดชิ้นส่วนใกล้เคียงได้แน่นหนา
[คุณสมบัติ]
· สินค้ามีคุณภาพและความแม่นยำสูง ออกแบบด้วยเทคโนโยลีการผลิตที่ล้ำหน้าภายใต้การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับรถยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ต้องการความแม่นยำสูง เซมิคอนดักเตอร์ เครื่องจักรอุตสาหกรรมทั่วไป อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อุปกรณ์ออปติคัล ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | วัสดุ | หน่วยขาย | เพลา / รูเพลา / ขนาดร่องเกลียว (อ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.58 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 500 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 10 | 0.8 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | ||
฿ 2,322.58 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 0.8 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | ||
฿ 2,322.58 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 0.8 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 0.8 | ||
฿ 4.84 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.2 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.2 | |||
฿ 1,161.29 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 1.2 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.2 | ||
฿ 1,161.29 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 1.2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.2 | ||
฿ 1,276.96 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | ||
฿ 1,161.29 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 1.5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | ||
฿ 1,548.39 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 1.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1.5 | ||
฿ 1,392.77 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 2 | ||
฿ 1,161.29 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 2 | ||
฿ 1,548.39 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 2 | ||
฿ 5.72 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 500 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | |||
฿ 1,548.39 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2.5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | ||
฿ 1,548.39 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 2.5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 2.5 | ||
฿ 12.02 | JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | |||
฿ 1,860.58 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | ||
฿ 828.39 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | ||
฿ 929.53 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 3 | ||
฿ 6.02 | JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 4 | |||
฿ 944.52 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | ||
฿ 1,045.34 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 4 | ||
฿ 7.62 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | ||
฿ 723.48 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 5 | ||
฿ 12.39 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 6 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 6 | ||
฿ 1,444.65 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 6 | ||
฿ 5,616.77 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 7 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 7 | ||
฿ 1,227.48 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 2,020.58 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 8 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 16.07 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 9 | เหล็ก | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 9 | ||
฿ 5,082.58 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 12 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | ||
฿ 12,998.71 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | 15 | สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 15 | ||
฿ 49.55 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 19 | |||
฿ 5,667.10 | IWD JIS EXTERNAL RING E | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 24 | เหล็ก | กล่อง / แพ็กเกจ | 24 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล | รูปทรง | แหวน ประเภท E (สำหรับ เพลา) | ประเภท แหวนล็อค | สต๊อปเปอร์ วงแหวนนอก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวิธีการติดตั้ง | หัวแปลงคอนเนคเตอร์ (แทรก) | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แหวนล็อค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง