1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู panalead ครั้งที่สอง【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สกรู panalead ครั้งที่สอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,320.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ให้ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยมเป็น สกรู สำหรับใช้กับโครงสร้าง แบบมีฉนวน ความร้อนภายนอกและได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน และ วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกสามารถคำนวณ พิทช์ ขัน สกรู ด้วย ผลิตภัณฑ์ นี้ได้

รหัสสินค้า
PR-6X90X30-C
PR-6X110X30-C
PR-6X160X30-C
PR-6X185X30-C
PR-6X200X30-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวใต้คอ

฿ 1,320.00

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 90

฿ 1,701.29

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 110

฿ 3,692.13

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 160

฿ 4,619.43

JPF INSULATION PANNEL SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 185

฿ 6,035.61

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 6 วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมต
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ชุบผิวโครเมต รูปทรง รูติดตั้ง ช่อง แบบเหลี่ยม หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ ประเภทสัน เกลียว สกรูเกลียวปล่อย การใช้งาน มาตรฐาน