1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทจับยึด (สำหรับแผ่นสแตนเลส)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทจับยึด (สำหรับแผ่นสแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์รายแรกของโลกที่สามารถติดตั้งกับแผ่นสเตนเลส 304 โดยการสวมอัดได้ กระบวนการเตรียมผิว: แปรงทาสี / การเคลือบผิว / กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด): การเคลือบ / การใช้งาน / ฟังก์ชั่น กระบวนการเคลือบสเตนเลส: ลายเฟื่อง / แบบ เกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ

รหัสสินค้า
SP-M3-1-TSC
SP-M4-0-TSC
SP-M5-2-TSC
SP-M6-1-TSC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) วัสดุ หน่วยขาย A (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
ความหนาขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 196.81

PEM CLINCHING NUT SS SHEET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103[สแตนเลส] SUS630ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.9710.5

฿ 224.62

PEM CLINCHING NUT SS SHEET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104[สแตนเลส] SUS630ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)0.760.8-10.7

฿ 97,935.48

PEM CLINCHING NUT SS SHEET 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105[สแตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ1.381.40.8

฿ 314.73

PEM CLINCHING NUT SS SHEET 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 106[สแตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)1.381.41

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) การเคลือบผิว สเตนเลส