1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลินชิ่งสเปสเซอร์ (สำหรับแผ่นสแตนเลส) (ชนิดตัน)

PEM CLINCHING STAINLESS BLIND

คลินชิ่งสเปสเซอร์ (สำหรับแผ่นสแตนเลส) (ชนิดตัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 231.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถติดตั้งเข้ากับ ผ้าใบแลพแผ่นชีต สเตนเลส 304 ได้เป็นครั้งแรกในโลก วัสดุ: "สเตนเลส";SUS410 / กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ สังกะสี / การใช้งาน / ฟังก์ชั่น: ลายเฟื่อง / แบบ เกลียว: เกลียวเมตริกหยาบ / หน่วยซื้อ: จำหน่ายแยก (ซื้อแยกได้)

รหัสสินค้า
BSO4-M3-12-410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 231.28

PEM CLINCHING STAINLESS BLIND 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3 วัสดุ SUS410 กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ L (ความยาวรวม)(มิลลิเมตร) 12 พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSO4-M3-12-410 ในชุด คลินชิ่งสเปสเซอร์ (สำหรับแผ่นสแตนเลส) (ชนิดตัน)