1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแตนด์ออฟ คลินชิ่งสเปสเซอร์ (สำหรับแผ่นบาง)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

PEM CLINCHING SPACER THIN

สแตนด์ออฟ คลินชิ่งสเปสเซอร์ (สำหรับแผ่นบาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 48,774.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

พื้นผิวด้านนอกจะดูสะอาดตา (เรียบเกลี้ยง) หลังจากยึดวัสดุฐานเข้าด้วยกัน

รหัสสินค้า
TSO-M3-600-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 48,774.19

PEM CLINCHING SPACER THIN 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3 วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) การรักษา Passivation/การล้างผิวโลหะ H (2- เบอร์ประแจ)(มิลลิเมตร) 4.8 L (ความยาวรวม)(มิลลิเมตร) 600
พิทช์(มิลลิเมตร) 0.5