1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สตัดยึด (สำหรับขอบแผง)【1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สตัดยึด (สำหรับขอบแผง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,064.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งใกล้กับขอบแผ่นได้มากขึ้น 25 ถึง 50% เมื่อเทียบกับ สตัดยึดมาตรฐาน

รหัสสินค้า
FHL-2.5-8-3W
FHL-2.5-12-3W
FHL-M3-10-SUS
FHL-M3-15-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
วัสดุ การรักษา พื้นผิว _

฿ 10,064.52

PEM CLINCHING STUD START BOARD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.58เหล็ก-

฿ 10,064.52

PEM CLINCHING STUD START BOARD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 102.512เหล็ก-

฿ 12,774.19

PEM CLINCHING STUD START BOARD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10310[สเตนเลส] สแตนเลสไม่

฿ 14,709.68

PEM CLINCHING STUD START BOARD 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10315[สเตนเลส] สแตนเลสไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน สตัดโบลท์ รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน