1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย ดัดผม【500-2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น๊อตตัวเมีย ดัดผม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,406.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แนะนำสำหรับถุงลมโทรทัศน์จอพลาสมาและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
CN-M3-06-3W
CN-M4-06-3W
CN-M4-06-U
CN-M5-06-3W
CN-M6-06-3W
CN-M6-12-3W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ความหนาของ แผ่นเพลท พิทช์
(มิลลิเมตร)

฿ 6,193.55

NIK CURLING NUT 1 แพ็ค

2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 103ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว0.60.5

฿ 2,318.32

NIK CURLING NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว0.60.7

฿ 1,926.10

NIK CURLING NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -4กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมกระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม0.60.7

฿ 2,578.06

NIK CURLING NUT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว0.60.8

฿ 1,406.48

NIK CURLING NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว0.61

฿ 1,406.48

NIK CURLING NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 106ไตรวาเลนท์โครเมตไตรวาเลนท์สีขาว1.21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น crimped
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ