(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปิดเหนือ ปลาย น๊อตตัวเมีย และมีความแน่นอากาศสูงป้องกันการบุกรุกสิ่งแปลกปลอมเช่นสาร อุปกรณ์แหล่งจ่าย และป้องกันการบุกรุกของ สกรู ที่มีความยาวเท่ากันหรือยาวกว่า น๊อตตัวเมีย
รหัสสินค้า |
---|
TBS-M3-2-SUS |
TBS-M4-1-SUS |
TBS-M4-2-SUS |
TBS-M5-1-SUS |
TBS-M5-2-SUS |
TBS-M6-1-SUS |
TBS-M6-2-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความหนาขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68,903.23 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1.4 | 0.5 | ||
฿ 70,095.24 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1 | 0.7 | ||
฿ 71,225.81 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1.4 | 0.7 | ||
฿ 82,451.61 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1 | 0.8 | ||
฿ 82,451.61 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1.4 | 0.8 | ||
฿ 96,387.10 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1 | 1 | ||
฿ 96,387.10 | BOH SELFCLINCHING BLIND NUT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | 1.4 | 1 |
กำลังโหลด …
ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | crimped | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง