1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอยล์สปริงอัดซีรี่ส์ D (มาตรฐาน DIN 2098)【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

KSC WIRE SPRING D

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอยล์สปริงอัดซีรี่ส์ D (มาตรฐาน DIN 2098)
  • คอยล์สปริงอัดซีรี่ส์ D (มาตรฐาน DIN 2098)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 486.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

คอยล์สปริงอัดทรงกระบอกตามมาตรฐาน DIN 2098 ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศเยอรมนี

รหัสสินค้า
5744
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
ขดลวด OD OD
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 1,428.00

KSC WIRE SPRING D 1 ชิ้น 4 วัน 101603780.515.484580.01 ถึง1225SWP-B5การขัดเงา ทั้งสองด้าน14.51

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาว ตัน(มิลลิเมตร) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5744 ในชุด คอยล์สปริงอัดซีรี่ส์ D (มาตรฐาน DIN 2098)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
5005
5006
5007
5745
5746
5747
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงฟรี hf
(มิลลิเมตร)
ขดลวด OD OD
(Ø)
ความสูง H2 ที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง k
(N / mm)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (ช่วงที่ แบบตั้งค่าได้ )
(N)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ P2
(N)
วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ง
(Ø)
สิ้นสุดสถานะ พื้นผิว จำนวนขดลวดทั้งหมด N ปริมาณของ pkg ภายใน

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 103.90.62.50.3822ถึง 1.500.5292SUS304WPB0.1ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน20.520

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.20.730.71.0192ถึง 1.500.4508SUS304WPB0.1ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน5.520

฿ 537.68

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 101.70.7310.6468ถึง 1.500.4508SUS304WPB0.1ไม่ การขัดเงา ทั้งสองด้าน7.520

฿ 2,124.77

1 ชิ้น 4 วัน 102303711510.486580.01 ถึง1225SWP-B5การขัดเงา ทั้งสองด้าน20.51

฿ 1,428.00

1 ชิ้น 4 วัน 105038.335140.140580.01 ถึง2312.8SWP-B6.3การขัดเงา ทั้งสองด้าน5.51

฿ 1,428.00

1 ชิ้น 4 วัน 107538.34989.082580.01 ถึง2312.8SWP-B6.3การขัดเงา ทั้งสองด้าน7.51