(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถสวมในรูคุชชั่นพินของเครื่องกด หรือรูที่เจาะไว้ที่แท่นเครื่อง
· หลังลำเลียงหรือวางตำแหน่งชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถหดลูกกลิ้งกลับเข้าไปเพื่อหยุดการหมุนได้
· *สามารถผลิตชนิดทนความร้อนได้
รหัสสินค้า |
---|
C-4HS-20 |
C-5HS-50 |
C-6DS |
C-8DS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | การใช้งาน | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,283.33 | FBC FREE BEAR HS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลน | 34 | 12.7 | มาตรฐาน | 45 | ||
฿ 2,579.29 | FBC FREE BEAR HS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลน | 39.5 | 15.875 | มาตรฐาน | 55 | ||
฿ 6,374.50 | FBC FREE BEAR DS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลน | 60 | 19.05 | ลง | 47.5 | ||
฿ 8,892.29 | FBC FREE BEAR DS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | หน้าแปลน | 75 | 25.4 | ลง | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | โหลดที่ยอมรับได้(N) | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง