(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบอลลำเลียงพร้อมสปริง แบบกลับหัว ชนิดหน้าแปลนกลม ที่ขึ้นรูปด้วยการตัด
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้างฐานออกแบบมาเพื่อใช้งานแบบกลับหัวโดยเฉพาะ
· สปริงจะทำให้น้ำหนักกระจายลงมาอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการรับน้ำหนักไม่เท่ากันเนื่องจากรูปทรงของวัตถุที่ถูกลำเลียง
· สำหรับใช้เป็นตัววางตำแหน่ง หรือใช้แทนลูกล้อแคสเตอร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
· ใช้แทนลูกล้อแคสเตอร์
ชนิด | สปริง แบบฝัง | รูปทรง | หน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | การใช้งาน | ลง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-6DZ ในชุด Freebear รุ่น DZ
รหัสสินค้า |
---|
C-12DZ |
C-8DZ |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,651.94 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1962 | 110 | 38.1 | 116 | ||
฿ 4,849.60 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 784.8 | 70 | 25.4 | 78 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง