(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกบอลลำเลียงพร้อมสปริง ชนิดหน้าแปลนกลม ที่ขึ้นรูปด้วยการตัด
[คุณสมบัติ]
· สปริงจะทำให้น้ำหนักกระจายลงมาอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการรับน้ำหนักไม่เท่ากันเนื่องจากรูปทรงของวัตถุที่ถูกลำเลียง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
รหัสสินค้า |
---|
C-6Z |
C-8Z |
C-12Z |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก (N) | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | OD (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล (Ø) | ความสูงติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,966.67 | FBC FREE BEAR Z | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 100.1 ถึง 500.0 | 490.5 | 60 | 19.05 | 50 | ||
฿ 2,198.88 | FBC FREE BEAR Z | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 784.8 | 70 | 25.4 | 72 | ||
฿ 9,424.30 | FBC FREE BEAR Z | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500.1 ถึง 5,000 | 1962 | 110 | 38.1 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สปริง แบบฝัง | รูปทรง | หน้าแปลน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง