(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อลำเลียง ชนิดกันฝุ่น ที่ขึ้นรูปด้วยการกดอัด
[คุณสมบัติ]
· ชนิดกันฝุ่น ที่ขึ้นรูปด้วยการกดอัด ด้วยเทคโนโลยีการผลิตดั้งเดิมของเรา
· ฝาครอบเรซิ่นป้องกันไม่ให้มีสิ่งสกปรกและฝุ่นเข้าไป
· ชนิดหน้าแปลนกลม
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับลำเลียงวัตถุที่มีน้ำหนักมาก ประกอบโต๊ะทำงานช่าง (การวางตำแหน่ง) และเปลี่ยนจิ๊กสำหรับเครื่องจักรขึ้นรูป
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | หน้าแปลน | ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) | 100.1 ถึง 500.0 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(N) | 294.3 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุลูกบอล | เหล็กกล้า |
OD(Ø) | 69 | เส้นผ่าศูนย์กลางบอล(Ø) | 25.4 | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ความสูงติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 31 | ป้องกันฝุ่น | มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-8R ในชุด Freebear รุ่น R
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง