(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- เหล็กกล้า 3- ขั้น การดึง โหลดไฟฟ้า:402 ถึง 373 N / คู่
[คุณสมบัติ]
·น้ำมัน:น้ำมัน นิปปอน จาระบี EPNOC AP.
·ความหนาของสไลด์คือขนาดการวัดในสถานที่ที่รองรับโดยลูก เหล็กกล้า
·สำหรับ สกรู ใช้ M4 (ผูกเท่านั้น), M3 ผูกหรือ สกรู มัด
·สไลด์ใช้สำหรับทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
รหัสสินค้า |
---|
C2731-20 |
C2731-25 |
C2731-30 |
C2731-35 |
C2731-40 |
C2731-45 |
C2731-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้สองชิ้น) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 806.43 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 229 | 200 | 373 | ถึง 250 | ถึง 400 | ||
฿ 864.80 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 278 | 250 | 363 | ถึง 300 | ถึง 400 | ||
฿ 924.02 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 327 | 300 | 353 | ถึง 350 | ถึง 400 | ||
฿ 963.22 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 376 | 350 | 333 | ถึง 400 | ถึง 400 | ||
฿ 1,041.62 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 426 | 400 | 314 | ถึง 450 | ถึง 400 | ||
฿ 1,142.23 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 475 | 450 | 294 | ถึง 500 | ถึง 300 | ||
฿ 1,198.10 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 524 | 500 | 275 | ถึง 550 | ถึง 300 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | ราง | สไลด์สาม ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 19.1 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง