(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ประเภท กลไก ล็อค ดึง เหล็กกล้า 3 ขั้น - โหลดไฟฟ้า:353 ถึง 853 N / คู่
[คุณสมบัติ]
·น้ำมัน:น้ำมัน นิปปอน จาระบี EPNOC AP.
·ความหนาของสไลด์คือขนาดการวัดในสถานที่ที่รองรับโดยลูก เหล็กกล้า
·สำหรับ สกรูยึด ให้ใช้ สกรู M4 หรือ สกรู
·สไลด์ใช้กันทั่วไปสำหรับด้านขวาและซ้าย
· สปริง ปลดการเชื่อมต่อถูกล็อคเมื่อดึงออกและจะคลายออกด้วยตนเองเมื่อดันเข้าหรือเมื่อดึงชิ้นส่วนลิ้นชักออก
รหัสสินค้า |
---|
C3307-12 |
C3307-14 |
C3307-16 |
C3307-18 |
C3307-20 |
C3307-22 |
C3307-24 |
C3307-26 |
C3307-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | ความยาว ราง (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้สองชิ้น) (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ls [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า คะแนน (เมื่อใช้ 2) [การจำแนก] (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,257.42 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 330 | 305 | 853 | ถึง 350 | ถึง 900 | ||
฿ 4,296.13 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 381 | 356 | 824 | ถึง 400 | ถึง 900 | ||
฿ 4,346.45 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 432 | 406 | 775 | ถึง 450 | ถึง 800 | ||
฿ 4,372.26 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 483 | 457 | 726 | ถึง 500 | ถึง 800 | ||
฿ 4,162.58 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 533 | 508 | 706 | ถึง 550 | ถึง 800 | ||
฿ 4,880.65 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 584 | 559 | 686 | ถึง 600 | ถึง 700 | ||
฿ 5,036.13 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 635 | 610 | 657 | ถึง 650 | ถึง 700 | ||
฿ 5,799.35 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 686 | 660 | 628 | ถึง 700 | ถึง 700 | ||
฿ 6,094.19 | NAR SLIDE RAIL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 737 | 711 | 608 | ถึง 750 | ถึง 700 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สไลด์ | ราง | สไลด์สาม ขั้น | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 51.5 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 12.7 | การขัดเงา ราง | เคลือบผิวโครเมต มันวาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง