1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ แนวนอน สตนเลส VF【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

FLAT HINGES

บานพับ แนวนอน สตนเลส VF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 260.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับกล่องไม้และประตูไม้

รหัสสินค้า
VF-011
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 260.25

FLAT HINGES 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ความยาว(มิลลิเมตร) 32
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุ SUS304 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 82
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ขนาด a x b 82×32 แกน(φมม) 6.5
ความหนา(มิลลิเมตร) 1.5 อุปกรณ์เสริม (สกรูหรือตะปู)(มิลลิเมตร) สแตนเลส 3.8 × 16 การขัดเงา ผ้า