1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ [E3NX-FA] (รหัสสินค้า)

OMRONFIBERSENSOR

เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ [E3NX-FA]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,193.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ที่ช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือและตั้งค่าได้ง่ายเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ระยะตรวจจับ: การทำงานพื้นฐาน 2 ครั้ง 1.5 เท่า วัตถุตรวจจับขั้นต่ำ: ประมาณ 1/10 เท่า*, ประสิทธิภาพสูงขึ้น
· "การปรับแต่งอัจฉริยะ" ตั้งค่าได้ง่าย พร้อมช่วงการปรับปริมาณแสงที่ 40,000 เท่า ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยการปรับปริมาณแสงแม้ว่าปริมาณแสงที่ได้รับจะอิ่มตัวแล้ว จึงทำให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· ความแตกต่างระหว่างเวลาที่ผ่านไปและปริมาณการรับแสงนั้นสามารถดูได้จาก "ตัวแสดงโซลูชัน" และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นด้วย "ตัวค้นหาการเปลี่ยนแปลง" ที่สามารถดูค่าการแสดงผลของชิ้นงานความเร็วสูงได้

รหัสสินค้า
E3NX-FA11 2M SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ วัสดุเคส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(%)
โครงสร้างในการป้องกัน ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) ประเภท ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) เซนเซอร์ ใช้งานได้ ภาพรวม Input/Output วิธีการติดตั้ง สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,971.00

฿ 3,777.58

OMRONFIBERSENSOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนตเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกถึง 4000.3มาตรฐาน / ทนความเย็น-25~ 4035~ 85IP50แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / เครื่องนับ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย-10-30 V DCเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ทรงสี่เหลี่ยม--1 เอาต์พุตรางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143)-360 (โหมดความเร็วสูง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) แหล่งกำเนิดแสง สีแดง 4- องค์ประกอบ ประเภท ไดโอด เปล่งแสง เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3NX-FA11 2M ในชุด เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ [E3NX-FA]

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
E3NX-FA0
E3NX-FA11M 2M
E3NX-FA21 2M
E3NX-FA21M 2M
E3NX-FA24
E3NX-FA41 2M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วิธิการตรวจจับ วัสดุเคส ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ระยะการตรวจจับ [การจำแนก]
(มิลลิเมตร)
ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้
(Ø)
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(°ค)
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม
(%)
โครงสร้างในการป้องกัน ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) ประเภท ผลิตภัณฑ์ แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
โหมด เอาต์พุต โหมด การ โหมด วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) เซนเซอร์ ใช้งานได้ ภาพรวม Input/Output วิธีการติดตั้ง สเปค รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 6,969.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนตเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น--ทนความเย็น / มาตรฐาน-30~ 7035~ 85IP50ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ-10-30 V DCการเชื่อมต่ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)คอนเนคเตอร์ (สำหรับยูนิตสื่อสารเซ็นเซอร์)-ทรงสี่เหลี่ยม---รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143)--

฿ 8,065.00

1 ชิ้น 45 วัน ---เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก----25~ 55---รุ่นมาตรฐาน-เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-พรีไวร์2---1 เอาต์พุต-สามารถปรับระดับการปล่อยไฟเบอร์ได้ด้วยตนเอง-

฿ 6,193.00

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนตเครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยกถึง 4000.3ทนความเย็น / มาตรฐาน-25~ 4035~ 85IP50ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ-10-30 V DCเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ทรงสี่เหลี่ยม--2 เอาต์พุต + 1 อินพุตรางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143)-360 (โหมดความเร็วสูง)

฿ 8,065.00

1 ชิ้น 45 วัน ---เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก----25~ 55---ชนิดฟังก์ชันประสิทธิภาพสูง-เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN-พรีไวร์2---2 เอาต์พุต + 1 อินพุต-สามารถปรับระดับการปล่อยไฟเบอร์ได้ด้วยตนเอง-

฿ 6,552.00

1 ชิ้น 45 วัน --[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนตเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้นถึง 1,000---25~ 5535~ 85IP50ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / อินพุตภายนอก-10-30 V DCเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPNสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)คอนเนคเตอร์ M8-ทรงสี่เหลี่ยมคอนเนคเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ (XS3F-M42* - 40* - A)ไฟเบอร์เซนเซอร์อัจฉริยะ (1 เอาต์พุต / 1 อินพุต) ชนิดคอนเนคเตอร์ M8หนึ่งอินพุตและหนึ่งเอาต์พุตรางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143)-520

฿ 7,893.00

1 ชิ้น 45 วัน วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง[โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง[พลาสติก] โพลีคาร์บอเนตเครื่องขยายสัญญาน แบบฝังถึง 4000.3ทนความเย็น / มาตรฐาน-30~ 7035~ 85IP50ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ-10-30 V DCเอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNPสว่าง/มืด-ON (เลือกได้)พรีไวร์2ทรงสี่เหลี่ยม--1 เอาต์พุตรางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143)-360 (โหมดความเร็วสูง)