(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ที่ช่วยให้การตรวจจับน่าเชื่อถือและตั้งค่าได้ง่ายเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· ระยะตรวจจับ: การทำงานพื้นฐาน 2 ครั้ง 1.5 เท่า วัตถุตรวจจับขั้นต่ำ: ประมาณ 1/10 เท่า*, ประสิทธิภาพสูงขึ้น
· "การปรับแต่งอัจฉริยะ" ตั้งค่าได้ง่าย พร้อมช่วงการปรับปริมาณแสงที่ 40,000 เท่า ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยการปรับปริมาณแสงแม้ว่าปริมาณแสงที่ได้รับจะอิ่มตัวแล้ว จึงทำให้การตรวจจับน่าเชื่อถือ
· ใช้ "จอแสดงผลสีขาว" ที่มองเห็นได้ชัดเจนขณะใช้งาน
· ความแตกต่างระหว่างเวลาที่ผ่านไปและปริมาณการรับแสงนั้นสามารถดูได้จาก "ตัวแสดงโซลูชัน" และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นด้วย "ตัวค้นหาการเปลี่ยนแปลง" ที่สามารถดูค่าการแสดงผลของชิ้นงานความเร็วสูงได้
รหัสสินค้า |
---|
E3NX-FA7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (%) | โครงสร้างในการป้องกัน | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ภาพรวม | Input/Output | วิธีการติดตั้ง | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,747.00 ฿ 4,587.96 | PhotoelectricSensor | 1 ชิ้น | 40 วัน | วัตถุทึบแสง / วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | มาตรฐาน / ทนความเย็น | -30~ 70 | 35~ 85 | IP50 | แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ / เครื่องนับ / อินพุตภายนอก / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | - | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | 1 เอาต์พุต + 1 อินพุต | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | - | 360 (โหมดความเร็วสูง) |
กำลังโหลด …
ชนิด | เซนเซอร์ ไฟเบอร์ (เครื่องขยายสัญญาน) | แหล่งกำเนิดแสง | สีแดง 4- องค์ประกอบ ประเภท ไดโอด เปล่งแสง | เวลาตอบสนอง ( โหมด มาตรฐาน )(นางสาว) | 1 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E3NX-FA7 ในชุด เครื่องขยายสัญญาณสมาร์ทไฟเบอร์ [E3NX-FA]
รหัสสินค้า |
---|
E3NX-FA21 2M |
E3NX-FA21M 2M |
E3NX-FA24 |
E3NX-FA7TW |
E3NX-FA8 |
E3NX-FA9TW |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ | วิธิการตรวจจับ | วัสดุเคส | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | ระยะการตรวจจับ [การจำแนก] (มิลลิเมตร) | ขนาดเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้ (Ø) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (°ค) | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (%) | โครงสร้างในการป้องกัน | ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | โหมด เอาต์พุต | โหมด การ โหมด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง (เครื่องขยายสัญญาน) | เซนเซอร์ ใช้งานได้ | ภาพรวม | Input/Output | วิธีการติดตั้ง | สเปค | รายละเอียดระยะตรวจจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,193.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | ถึง 400 | 0.3 | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -25~ 40 | 35~ 85 | IP50 | ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ | - | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | พรีไวร์ | 2 | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | 2 เอาต์พุต + 1 อินพุต | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | - | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 8,065.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | เครื่องขยายสัญญาน ชนิดแยก | - | - | - | -25~ 55 | - | - | - | ชนิดฟังก์ชันประสิทธิภาพสูง | - | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | - | พรีไวร์ | 2 | - | - | - | 2 เอาต์พุต + 1 อินพุต | - | สามารถปรับระดับการปล่อยไฟเบอร์ได้ด้วยตนเอง | - | ||
฿ 6,552.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | ถึง 1,000 | - | - | -25~ 55 | 35~ 85 | IP50 | ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / อินพุตภายนอก | - | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ M8 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | คอนเนคเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ (XS3F-M42* - 40* - A) | ไฟเบอร์เซนเซอร์อัจฉริยะ (1 เอาต์พุต / 1 อินพุต) ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 | หนึ่งอินพุตและหนึ่งเอาต์พุต | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | - | 520 | ||
฿ 7,133.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -30~ 70 | 35~ 85 | IP50 | ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ | - | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ NPN | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | 2 เอาต์พุต | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | - | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 6,525.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -30~ 70 | 35~ 85 | IP50 | ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ | - | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | 1 เอาต์พุต | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | - | 360 (โหมดความเร็วสูง) | ||
฿ 7,133.00 | 1 ชิ้น | 45 วัน | วัตถุด้วยกล้องจุลทรรศน์ / วัตถุทึบแสง | [โปร่งใส] ผ่านประเภทลำแสง | [พลาสติก] โพลีคาร์บอเนต | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง | ถึง 400 | 0.3 | ทนความเย็น / มาตรฐาน | -30~ 70 | 35~ 85 | IP50 | ฟังก์ชั่น นปรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย / การตั้งค่าเวลาตอบสนอง / อินพุตภายนอก / เครื่องนับ / แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติ | - | 10-30 V DC | เอาต์พุตแบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ PNP | สว่าง/มืด-ON (เลือกได้) | คอนเนคเตอร์ (ช่วยลดการเดินสายไฟ) | - | ทรงสี่เหลี่ยม | - | - | 2 เอาต์พุต | รางปีกนก (DIN Rail) หรือตัวยึดเสริม (รุ่น E39-L143) | - | 360 (โหมดความเร็วสูง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง