1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย , AQ สำหรับ ท่อ/ สายยาง พีวีซี

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย , AQ สำหรับ ท่อ/ สายยาง พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

HI-LA multi-type เป็นประเภทการเปลี่ยนชิ้นส่วน HI-LA ที่ได้รับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ นี้สามารถใช้ร่วมกับท่อสามประเภทได้:ท่อเหล็ก ท่อ PVC และ ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

รหัสสินค้า
HLA-AQ-1B-VP-N-C
HLA-AQ-1B-VP-N-W
HLA-AQ-11/4B-VP-N-C
HLA-AQ-11/4B-VP-N-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
จำนวนด้าย (B) กระบวนการเตรียมผิว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)

฿ 100.00

RKN COUPLING FOR PVC PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 34.01บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 100.00

RKN COUPLING FOR PVC PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 34.01ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

฿ 100.00

RKN COUPLING FOR PVC PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 42.71 1/4บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 100.00

RKN COUPLING FOR PVC PIPE 1 ชิ้น ขอราคา 42.71 1/4ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10 ~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ หัวใจสีดำ เหล็กหล่ออบเหนียว ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย วัสดุ ของ ท่อเหล็ก ท่อ PVC
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 วัสดุ ปะเก็น ยาง NBR