1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย , AQ (รหัสสินค้า)

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน LA, HI-LA multi type, อแดปเตอร์/ตัวแปลง ตัวเมีย , AQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

HI-LA multi type เป็นรุ่น HI-LA ที่ได้รับการดัดแปลงซึ่งต้องมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับท่อสามประเภท (ท่อ ท่อเหล็ก ท่อ PVC และ ท่อเหล็ก โพลีเอทิลีน ) โดยไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน

รหัสสินค้า
HLA-AQ-1/2B-N-C
HLA-AQ-1/2B-N-W
HLA-AQ-1B-N-C
HLA-AQ-2B-N-C
HLA-AQ-2B-N-W
HLA-AQ-3/4B-N-C
HLA-AQ-3B-N-C
HLA-AQ-3B-N-W
HLA-AQ-11/2B-N-C
HLA-AQ-11/4B-N-C
HLA-AQ-21/2B-N-C
HLA-AQ-21/2B-N-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว A 1 ขนาดเกลียว B 1 วัสดุ ของ ท่อเหล็ก บังคับ ท่อเหล็ก OD 1
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว กระบวนการเตรียมผิว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)

฿ 386.82

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 151/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี21.71 / 2B (15 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 366.19

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 151/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี21.71 / 2B (15 A)ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 619.63

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 251ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก โพลี341B (25 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,348.30

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 502ท่อเหล็ก / ท่อ PVC60.52B (50 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 1,118.32

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 5 วัน 502ท่อเหล็ก / ท่อ PVC60.52B (50 A)ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 499.90

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 203/4ท่อเหล็ก / ท่อ PVC / ท่อเหล็ก โพลี27.23 / 4B (20 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 3,493.18

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 803ท่อเหล็ก / ท่อ PVC89.103B (80 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 3,077.75

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 803ท่อเหล็ก / ท่อ PVC89.103B (80 A)ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

฿ 962.50

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 401 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC48.61 1 / 2B (40 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 742.99

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 321 1/4ท่อเหล็ก42.71 1 / 4B (32 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 2,745.16

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 652 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC76.302 1 / 2B (65 A)บทความเคลือบเชิงพาณิชย์ (อีพ๊อกซี่เรซิ่น) (end-c)-10 ~ 40

฿ 2,649.01

RKN COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น 11 วัน 652 1/2ท่อเหล็ก / ท่อ PVC76.302 1 / 2B (65 A)ผลิตภัณฑ์สีขาว (ชุบ สังกะสี ) (สิ้นสุด -w)-10~ 60

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ เหล็กหล่ออบเหนียว หัวใจสีดำ ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก (ทั่วไป)
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ สกรู ชนิดของ แบบปลั๊กเสียบ รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก แบบตรง ( ข้อต่อยูเนี่ยน/ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ/ อแดปเตอร์/ตัวแปลง/ คอนเนคเตอร์ ฯลฯ )
ประเภทที่ ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อ เชิงกล ประเภทขนาด สายยาง ใช้งานได้ ท่อเหล็ก ขนาด JIS ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1.0 mpa หรือน้อยกว่า วัสดุ ปะเก็น ยาง NBR