(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แรงดันที่ใช้งานได้สูงสุด: 2.5 MPa (น้ำไหลคงที่ที่อุณหภูมิ 120°C หรือน้อยกว่า), 1.0 MPa (ไอน้ำ, ลม, แก๊ส หรือน้ำมันที่อุณหภูมิ 300°C หรือน้อยกว่า)
สินค้าตามมาตรฐาน JIS B 2301 "ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียว ชนิดขันเกลียว" วัสดุคือ JIS G 5705 "สินค้าเหล็กเหล็กหล่ออบเหนียวดำ (FCMB27-05)"
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | STPG370 (SCH40) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี ร้อน |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-1B-C ในชุด ข้อต่อฟิตติ้งท่อเหล็ก, ชนิดขันเกลียว, ข้องอ
รหัสสินค้า |
---|
BL-1B-W |
BL-21/2B-B |
BL-21/2B-C |
L-1B-W |
L-2B-B |
L-2B-C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | วงดนตรี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.36 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1B (25 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | มี | ||
฿ 499.35 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / ไอน้ำ | มี | ||
฿ 894.19 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | น้ำ | มี | ||
฿ 75.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1B (25 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / แก๊ส | ไม่มี | |
฿ 256.79 | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | น้ำมัน / อากาศ / น้ำ / ไอน้ำ | ไม่มี | ||
฿ 413.03 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2B (50 A) | น้ำ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง