(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การควบแน่นของน้ำโดยการทำให้ อากาศอัด เย็นลงอากาศแห้งถูกจ่ายโดยการลดความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาจนถึงจุดน้ำค้าง ความดัน 10 ° C
ชนิด | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | บังคับของเหลว | อากาศอัด | อุณหภูมิอากาศที่ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(℃) | 5 ถึง 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ที่ฝั่ง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(MPa) | 0.2 ถึง 1.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RDG-220C ในชุด เครื่องทำลมแห้ง เย็น RDG series
รหัสสินค้า |
---|
RDG-110C |
RDG-150C |
RDG-22C |
RDG-37C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้งาน ปั๊มลม (กิโลวัตต์) | ประมวลผล อัตราการไหล (ลิตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 197,236.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 1900 | ||
฿ 233,306.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 2700 | ||
฿ 93,139.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 340 | ||
฿ 104,552.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.7 | 540 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง