(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประสิทธิภาพสูงสุดทำได้โดยการติดตั้งก้ามปูรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวคอมเพรสเซอร์นอกจากนี้ยังปรับปรุง ความทนทาน และประสิทธิภาพการ ประหยัดพลังงาน โดยใช้ กลไก ความกด, ความอัด, ความดัน สอง สเตจ ระบายความร้อนด้วยอากาศและวิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ล่าสุดปราศจาก น้ำมัน ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
FRL-370M5 |
FRL-370M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | ปล่อยรายละเอียดปริมาณอากาศ (m3 / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 ขึ้นไป | 37{50} | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 200 V | 68 | 50 | 5.6 | ||
฿ 100.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 ขึ้นไป | 37{50} | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | [200/220 V] 200/220 V | 68 | 60 | 5.6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) | 0.7 | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | AC 3 เฟส | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | กรงเล็บ |
เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | คู่ที่ ละเอียด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง