(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เรียบง่ายและประหยัดเสียงรบกวนต่ำ มากเนื่องจากเป็นประเภทแพ็คเกจอุปกรณ์ สัญญาณเตือน น้ำมัน มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
CLP15EF-8.5DM5 |
CLP15EF-8.5DM6 |
CLP22EF-8.5DM5 |
CLP22EF-8.5DM6 |
CLP37EF-8.5DM5 |
CLP37EF-8.5DM6 |
CLP55EF-8.5DM5 |
CLP55EF-8.5DM6 |
CLP75EF-8.5DM5 |
CLP75EF-8.5DM6 |
CLP110EF-8.5DM5 |
CLP110EF-8.5DM6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 226,000.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 1.5{2} | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 53 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 50 | 170 | 4538995483622 | 769-5128 | ||
฿ 226,000.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 1.5{2} | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 53 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 60 | 170 | 4538995483639 | 769-5136 | ||
฿ 256,969.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 2.2{3} | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 51 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 50 | 295 | 4538995483660 | 769-5144 | ||
฿ 256,969.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 2.2{3} | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 51 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 60 | 295 | 4538995483677 | 769-5152 | ||
฿ 320,585.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 3.7{5} | 400 ถึงน้อยกว่า 500 | 53 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 50 | 415 | - | - | ||
฿ 320,585.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 3.7{5} | 300 ถึงน้อยกว่า 500 | 53 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 60 | 415 | 4538995483752 | 769-5179 | ||
฿ 434,422.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 5.5{7.5} | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | 55 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 50 | 605 | - | - | ||
฿ 434,422.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 5.5{7.5} | 600 ถึงน้อยกว่า 700 | 55 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 60 | 605 | - | - | ||
฿ 493,016.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 7.5{10} | 800 ถึงน้อยกว่า 900 | 55 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 50 | 845 | - | - | ||
฿ 493,016.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 7.5{10} | 800 ถึงน้อยกว่า 900 | 55 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [สวิตช์ อุปกรณ์ควบคุม สวิตช์ความดัน (หยุดอัตโนมัติ)] สวิตช์ความดัน | 60 | 845 | - | - | ||
฿ 597,645.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 11{15} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 58 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [อุปกรณ์ควบคุม คู่] คู่มือคู่ | 50 | 1215 | - | - | ||
฿ 597,645.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 11{15} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 58 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | [อุปกรณ์ควบคุม คู่] คู่มือคู่ | 60 | 1215 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ประเภท น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) | 0.85 | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | 3 เฟส | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | 200 V |
วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง