1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปั๊มลมลูกสูบ, ชนิดใช้สารหล่อลื่น, ซีรีส์ชนิดติดแท็งก์ TLP

ปั๊มลมลูกสูบ, ชนิดใช้สารหล่อลื่น, ซีรีส์ชนิดติดแท็งก์ TLP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83,061.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Satisfies standards for basic functions such as durability, safety and versatility at a high level. Maintenance is easy.
[Features]
· Simple control with pressure switch type.
· Equipped with a top runner motor.
· Model change of belt guard from resin to metal.
· The use of metal reinforces safety, strength and prevents the belt guard from aging degradation due to oil and solvents.
· The belt tension can be checked simply by removing the ceiling plate.
[Applications]
· Air source for operating general factory machinery, leisure services, textile industry, etc.
*As the compressor is very heavy, it will be delivered on a vehicle from the shipping company. Thank you for your understanding.
Contact the manufacturer if you have any issues, including the selection of options, installation or earlier delivery dates. The manufacturer's inquiry counter will answer your queries promptly. (03-5805-7404: Compressor inquiry counter)


◆ See here if you are having trouble selecting a compressor

รหัสสินค้า
TLP15EF-10M5
TLP15EF-10M6
TLP22EF-10M6
TLP37EF-10M6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต
(PS)
มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(กิโลวัตต์ {} PS)
ปล่อยอากาศจำนวน
(ลิตร / นาที)
ค่า การส่งเสียง
(เดซิเบล)
เครื่องวัดความถี่
(เฮิร์ตซ์)
ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที)

฿ 83,061.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 51.5{2}100 ถึงน้อยกว่า 2006950170

฿ 83,061.00

COMPRESSOR 1 ชิ้น 12 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 51.5{2}100 ถึงน้อยกว่า 2006960170

฿ 83,959.93

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 2 ถึงน้อยกว่า 52.2{3}200 ถึงน้อยกว่า 3006960255

฿ 115,167.69

COMPRESSOR 1 ชิ้น 19 วัน 5 ถึงน้อยกว่า 103.7{5}400 ถึงน้อยกว่า 5007260400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดติดตั้ง ถังน้ำ วิธีการ การหล่อลื่น ประเภท น้ำมัน วิธีการระบายความร้อน เครื่องทำความเย็น
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) 1 แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) 3 เฟส แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) 200 V
วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง โดยไม่ต้อง เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ สวิตช์ความดัน