(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รวมลูกสูบคอมโพสิต เรซิ่น กับ ฟังก์ชั่น คุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง เนื่องจากไม่จำเป็นต้อง การหล่อลื่นความทนทาน เป็นเลิศไม่มีการเผาไหม้หรือการ การกะเทาะเนื่องจากปราศจาก น้ำมัน จึงให้อากาศบริสุทธิ์คุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
CFP15CF-8.5DM5 |
CFP15CF-8.5DM6 |
CFP22CF-8.5DM5 |
CFP22CF-8.5DM6 |
CFP37CF-8.5DM5 |
CFP37CF-8.5DM6 |
CFP55CF-8.5DM5 |
CFP55CF-8.5DM6 |
CFP75CF-8.5DM5 |
CFP75CF-8.5DM6 |
CFP110CF-8.5DM5 |
CFP110CF-8.5DM6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ พิกัดแรงม้าช่วง เอาต์พุต (PS) | มอเตอร์ พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (กิโลวัตต์ {} PS) | ปล่อยอากาศจำนวน (ลิตร / นาที) | แหล่งที่มาของการขับขี่ (ประเภท) | แหล่งขับเคลื่อน (พิกัดแรงดันไฟฟ้า) | ค่า การส่งเสียง (เดซิเบล) | ขั้นตอนการ ความกด, ความอัด, ความดัน | เครื่องวัดความถี่ (เฮิร์ตซ์) | ปล่อยอากาศจำนวน (L / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 294,638.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 1.5{2} | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 55 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 50 | 160 | ||
฿ 294,638.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 1.5{2} | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 55 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 60 | 160 | ||
฿ 315,563.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 2.2{3} | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 53 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 50 | 260 | ||
฿ 315,563.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 2 ถึงน้อยกว่า 5 | 2.2{3} | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 53 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 60 | 260 | ||
฿ 368,295.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 3.7{5} | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 56 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 50 | 375 | ||
฿ 368,295.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 3.7{5} | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 56 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 60 | 375 | ||
฿ 512,686.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 5.5{7.5} | 500 ถึงน้อยกว่า 600 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 56 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | 50 | 565 | ||
฿ 512,686.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 5.5{7.5} | 500 ถึงน้อยกว่า 600 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 56 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 60 | 565 | ||
฿ 642,426.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 7.5{10} | 800 ถึงน้อยกว่า 900 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 56 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | 50 | 825 | ||
฿ 642,426.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 7.5{10} | 800 ถึงน้อยกว่า 900 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 56 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 60 | 825 | ||
฿ 785,559.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 11{15} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 59 | การ ความกด, ความอัด, ความดัน ขั้น | 50 | 1140 | ||
฿ 785,559.00 | AIW COMPRESSOR | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 11{15} | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | [3 เฟส] 3 เฟส | 200 V | 59 | สเตจ ความกด, ความอัด, ความดัน | 60 | 1140 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแพ็คเกจ | วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน | วิธีการระบายความร้อน | เครื่องทำความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน อุปกรณ์ควบคุม สูงสุด(MPa) | 0.85 | วิธีการ ความกด, ความอัด, ความดัน | เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก | เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง | ด้วย เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง |
วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม ไดรฟ์ | สวิตช์ความดัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง