1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ล้อเป็น แบบกว้าง MG-O พร้อมข้อต่อโลหะ EU/MG-O (รหัสสินค้า)

OMK CASTER

ล้อเป็น แบบกว้าง MG-O พร้อมข้อต่อโลหะ EU/MG-O
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,904.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งของหนัก ด้วยการออกแบบให้รับพิกัดรับน้ำหนักได้สูง

รหัสสินค้า
EUMG-O200X65
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 10,087.84

OMK CASTER 1 ชิ้น ขอราคา 250485.01 ถึง 750.00666.413313316716720065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยูรีเทน
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง ความเหนียว ประเภทการ รูติดตั้ง รูกลม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EUMG-O200X65 ในชุด ล้อเป็น แบบกว้าง MG-O พร้อมข้อต่อโลหะ EU/MG-O

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถอัดจาระบีเข้าล้อและตัวยึดได้หรือไม่?
ตอบ: สามารถฉีดเข้าได้ทั้งสองอย่าง (สั่งทำพิเศษ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EUMG-O150X65
EUMG-O150X75
EUMG-O200X50
EUMG-O200X75
EUMG-O250X65
EUMG-O250X75
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H หรือ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
ช่วงโหลดสูงสุด
(daN)
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว
(มิลลิเมตร)
ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ แผ่นเพลท F
(มิลลิเมตร)
ขนาด A
(Ø)
ความกว้าง ล้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 8,784.00

1 ชิ้น 12 วัน 195485.01 ถึง 750.00548.812112115015015065

฿ 8,867.96

1 ชิ้น 12 วัน 195485.01 ถึง 750.00656.613313316716715075

฿ 10,454.00

1 ชิ้น 12 วัน 250485.01 ถึง 750.00519.413313316716720050

฿ 12,988.00

1 ชิ้น 12 วัน 250750.01 ถึง774.213313316716720075

฿ 16,487.00

1 ชิ้น 12 วัน 300750.01 ถึง813.414814818418425065

฿ 19,272.00

1 ชิ้น 5 วัน 300750.01 ถึง98015515519119125075