1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 40W [S9I40]

มอเตอร์ เหนี่ยวนำ 40W [S9I40]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,149.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีมอเตอร์ 1 เฟสที่ใช้งานตัวเก็บประจุและมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ช่วยให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

[คุณสมบัติ]
· แรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์เฟสเดียวชนิดตัวเก็บประจุนั้นไม่ค่อยดีนัก แต่มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูงและเสียงรบกวนต่ำ
· แรงบิดเริ่มต้นของมอเตอร์ 3 เฟสนั้นยอดเยี่ยม เชื่อถือได้สูง และมีประสิทธิภาพสูง
· มีแรงดันไฟฟ้า 2 แบบสำหรับมอเตอร์เฟสเดียว (C [100 V50/60 Hz และ D200V50/60 Hz]) และ 1 แบบสำหรับมอเตอร์สามเฟส (U [200 V50/60 Hz)]
· ค่าพิกัดจำนวนรอบการหมุนจะแปรผันโดยขึ้นอยู่กับขนาดของ โหลด
· เมื่อเปลี่ยนทิศทางแกนหมุนของมอเตอร์ 1 เฟส ให้ทำหลังจากมอเตอร์หยุดอย่างสมบูรณ์

รหัสสินค้า
S9I40GCL
S9I40GDL
S9I40GDL-T
S9I40GUL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้า
(V)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ

฿ 3,149.29

SPG MOTOR S9I40 1 ชิ้น 9 วัน 1 เฟส100สายไฟ

฿ 3,263.27

SPG MOTOR S9I40 1 ชิ้น 9 วัน 1 เฟส200สายไฟ

฿ 3,567.20

SPG MOTOR S9I40 1 ชิ้น 4 วัน 1 เฟส200พร้อมกล่องเทอร์มินอล

฿ 3,263.27

SPG MOTOR S9I40 1 ชิ้น 9 วัน 3 เฟส200สายไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มอเตอร์ ส่วนบุคคล ประเภทมอเตอร์ อุปนัย มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) 90
เอาต์พุต(W) 40 สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าคลัตช์ ไม่
แรงกระแทกของ เพลา โหลดแรงกระแทกต่ำ