1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อ PTFE หลอดสปาเก็ตตี้ของ CHUKOH FLO ขนาด AWG【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ท่อ PTFE หลอดสปาเก็ตตี้ของ CHUKOH FLO ขนาด AWG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 716.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ท่อฟลูออโรเรซิ่นมีคุณสมบัติทนความร้อน/ทนสารเคมี ป้องกันการยึดติดและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ท่อผนังบางที่ทำจากฟลูออโรเรซิ่นต่าง ๆ
· ท่อมีคุณสมบัติทนความร้อน ป้องกันการยึดติด ทนสารเคมีและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่มีประมิืธฺภาพเหนือกว่า และใช้ในหลายอุตสาหกรรม
· ท่ออัดรีดพลาสติกขึ้นรูป PTFE ฟลูออโรเรซิ่น
· เรายังผลิตท่อสีตามคำขอของคุณ
· อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 260°C

รหัสสินค้า
TUF-100-AWG-4-10M
TUF-100-AWG-5-10M
TUF-100-AWG-9-10M
TUF-100-AWG-12-10M
TUF-100-AWG-13-10M
TUF-100-AWG-17-10M
TUF-100-AWG-20-10M
TUF-100-AWG-26-10M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD มม
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ID มม
(Ø)
ID [ความแตกต่าง]

฿ 2,615.59

TUBES 1 ชิ้น 31 วัน -6ถึง 65.28ถึง 6

฿ 4,675.00

TUBES 1 ชิ้น 16 วัน -5.44ถึง 64.72ถึง 5

฿ 1,684.34

TUBES 1 ชิ้น 31 วัน -3.72ถึง 43ถึง 3

฿ 21,217.00

TUBES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

21 วัน -2.76ถึง 32.16ถึง 2

฿ 1,138.52

TUBES 1 ชิ้น 32 วัน 102.53ถึง 31.93ถึง 2

฿ 716.82

TUBES 1 ชิ้น 31 วัน -1.79ถึง 21.19ถึง 2

฿ 9,405.00

TUBES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

47 วัน 101.46ถึง 20.861 หรือน้อยกว่า

฿ 8,572.00

TUBES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

23 วัน -0.921 หรือน้อยกว่า0.461 หรือน้อยกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี / น้ำมัน ไฮดรอลิก ทั่วไป / น้ำมัน ถ่ายเทความร้อน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน ทนความร้อน / ทนสารเคมี สี ขาว
วัสดุ ฟลูออโรเรซิ่น PTFE ความยาว(ม.) 10 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(℃) 260