1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อเหวี่ยง มุก แบบ หักเห ความดัน (ผลิตจาก SUS)

ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อเหวี่ยง มุก แบบ หักเห ความดัน (ผลิตจาก SUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 39,783.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ SSH (SUS) เป็น ข้อเหวี่ยง ซึ่ง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ สามารถใช้กับการหมุน 360 องศาที่สามารถใช้เป็น ท่อเหล็ก เคลื่อนย้ายได้

รหัสสินค้า
SSH-2-10A
SSH-2-15A
SSH-2-20A
SSH-2-25A
SSH-2-32A
SSH-2-40A
SSH-3-10A
SSH-3-15A
SSH-3-20A
SSH-3-25A
SSH-3-32A
SSH-3-40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการแต่งตั้ง เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) สไตล์ไม่มี

฿ 39,783.33

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [3/8B] 10 A10 A2

฿ 39,783.33

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1/2B] 15 A15 A2

฿ 57,108.33

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [3/4B] 20 A20 A2

฿ 57,108.33

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1B] 25 A25 A2

฿ 76,066.66

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1 1/4B] 32 A32 A2

฿ 76,066.66

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1 1/2B] 40 A40 A2

฿ 47,816.66

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [3/8B] 10 A10 A3

฿ 47,816.66

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1/2B] 15 A15 A3

฿ 65,558.33

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [3/4B] 20 A20 A3

฿ 65,558.33

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1B] 25 A25 A3

฿ 86,375.00

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1 1/4B] 32 A32 A3

฿ 86,375.00

SYG COUPLING FOR CU/STL PIPE 1 ชิ้น ขอราคา [1 1/2B] 40 A40 A3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ หมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / แก๊ส / น้ำมัน อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 34.3 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ (ด้านเดียว, หมุนได้) Rc
ประเภทของ เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย (ยูนิตเดี่ยว, หมุนได้) Rc วัสดุ ของ ปะเก็น NBR วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า (เชื่อม เหล็กกล้า )