(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ทำจากไม้ ที่ใช้ประโยชน์จากความอบอุ่นของ ไม้
·สามารถใช้กับเฟอร์นิเจอร์ในร่ม ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ขนาดเกลียว | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | สี | ฝาครอบ สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 565.36 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | M10XP1.5 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 565.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | M8XP1.25 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 565.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | M8XP1.25 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 565.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | M8XP1.25 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 565.36 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | M10XP1.5 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 565.36 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | M10XP1.5 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 566.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [M12] M12XP1.25 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 566.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [M12] M12XP1.25 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 566.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [M12] M12XP1.25 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 565.98 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [M12] M12XP1.75 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 565.98 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [M12] M12XP1.75 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 565.98 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [M12] M12XP1.75 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 566.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 566.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 566.44 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 565.36 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 565.36 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 565.36 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 565.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 565.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 565.05 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ไม่ | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 49 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 609.28 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10XP1.5 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 608.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8XP1.25 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 608.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8XP1.25 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 608.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M8XP1.25 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 609.28 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10XP1.5 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 609.28 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | M10XP1.5 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 610.37 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M12] M12XP1.25 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 610.37 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M12] M12XP1.25 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 610.37 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M12] M12XP1.25 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 609.90 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M12] M12XP1.75 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 609.90 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M12] M12XP1.75 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 609.90 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [M12] M12XP1.75 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 610.37 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 610.37 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 610.37 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 609.28 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 609.28 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 609.28 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [UNF3/8] สกรูเกลียว U3/8 × 16 | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน | ||
฿ 608.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลเข้ม | น้ำตาลเข้ม | ||
฿ 608.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลธรรมชาติ | สีน้ำตาลธรรมชาติ | ||
฿ 608.97 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | [UNF5/16] เกลียว U5/16 × 18 สกรู | 58 | เฟรม ดำ / น้ำตาลอ่อน | สีน้ำตาลอ่อน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 62 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 20 | วัสดุล้อ | ไม้ ธรรมชาติ (บีช) / ยางยูรีเทน | ลักษณะ ล้อ | ไม่ |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) | 50 | ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) | 61 |
โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา | วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง