(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อเลื่อนแบบล้อคู่ที่ช่วยให้สามารถถอดล้อเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายเมื่อประสิทธิภาพในการเดินทางลดลง
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ได้
· "มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด"
·ผู้ใช้สามารถทำการ งานซ่อมบำรุง ได้เมื่อเกิดการอุดตันเนื่องจากมี ขน หรือฝุ่นทำให้ ล้อ หมุนไม่ดี
รหัสสินค้า |
---|
TND50-BU1-2X20ヤマ-クロ-SC |
TND50-BU1-2X20ヤマ-シロ-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | สี | ฝาครอบ สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 227.56 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | สีดำ | มาตรฐาน (สีเงิน) | ||
฿ 236.03 | T0S CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สกรูเกลียว U1 / 2 × 20 | ขาว | มาตรฐาน (สีเงิน) |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน / ฟังก์ชั่น ทำความสะอาด / ล้อ คู่ | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 63.5 | ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) | ถึง 35.00 |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(daN) | 30 | วัสดุล้อ | ไนล่อน |
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SWCH | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) | 50 |
ความกว้างของล้อ(มิลลิเมตร) | 47 | รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 48 | โหลดที่ยอมรับได้ | โหลดน้ำหนักเบา |
วัสดุ ตัวเครื่อง | ไนล่อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง