(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ:เหล็กกล้า, เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว:1 / 2B (15 A), 3 / 4B (20 A), 1B (25 A), 1 1 / 4B (32 A), 1 1 / 2B (40 A), 2B (50 A), 2 1 / 2B (65 A), 3 1 / 2B (90 A), 3B (80 A), 4B (100 A), 5B (125 A), 6B (150 A), 8B (200 A), 10B (250 A), 12B (300 A), 14B (350 A)
·ของเหลวที่ใช้:น้ำอากาศไอน้ำก๊าซ น้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ความหนาที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 1B (25 A) | ||
฿ 1,145.81 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 2B (50 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,858.06 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 3B (80 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 3B (80 A) | ||
฿ 3,120.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 4B (100 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 4B (100 A) | ||
฿ 4,180.65 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 5B (125 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 5B (125 A) | ||
฿ 6,348.39 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 6B (150 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 6B (150 A) | ||
฿ 9,096.77 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 8B (200 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 8B (200 A) | ||
฿ 18,294.19 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 10B (250 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 27,236.13 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 12B (300 A) | ||
฿ 1,378.06 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH40 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 100.00 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้า] 00004 | SCH80 | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 386.32 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 1B (25 A) | ||
฿ 387.73 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,904.77 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 5B (125 A) | ||
฿ 2,521.15 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 6B (150 A) | ||
฿ 4,873.91 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 8B (200 A) | ||
฿ 7,635.81 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 10B (250 A) | ||
฿ 421.55 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 421.55 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 10,409.15 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 12B (300 A) | ||
฿ 13,781.34 | BNK WELDING FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | [เหล็กกล้า] 00003 | - | 14B (350 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | ฝาครอบ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง