1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนยูรีเทน ซีรีส์ U

ตลับลูกปืนยูรีเทน ซีรีส์ U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 370.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิตจะยังคงเก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่มีจำหน่ายในมิซูมิ
    ไม่มีสินค้าสำรองและไม่มีแผนจะนำกลับมาขายอีกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ชนิดโหลดเบา

[คุณสมบัติ]
· ยูรีเทนเชื่อมติดกับพื้นผิวของตลับลูกปืนโดยตรง

รหัสสินค้า
U-0312
U-0416
U-0516
U-0520
U-0620
U-0628
U-0828
U-0830
U-1030
U-1540
U-1545
U-2565
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู
(Ø)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 479.59

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 12335

฿ 370.84

URETHANE MOLD BEARINGS 30 ชิ้น 12 วัน 16545

฿ 435.98

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 20 ชิ้น 12 วัน 16555

฿ 480.21

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 10 วัน 205510

฿ 480.21

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 205610

฿ 480.99

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 286615

฿ 481.61

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 287815

฿ 554.33

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 3011820

฿ 555.26

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 30111020

฿ 576.03

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 40121530

฿ 578.51

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน 45151535

฿ 678.36

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 65192550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ SUJ2 ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก ยูรีเทน
ชนิด รุ่นมาตรฐาน ข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน