1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนยูรีเทน ซีรีส์ URP

ตลับลูกปืนยูรีเทน ซีรีส์ URP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 623.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชนิดรับแรงโหลดได้ปานกลาง

[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่มียูรีเทนเชื่อมติดกับตัวเรือนของตลับลูกปืน
· มีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
· รับผลิตตามสั่ง โดยเปลี่ยนส่วนที่เป็นยูรีเทนให้เป็นเกรดอื่นได้
· และเปลี่ยนตลับลูกปืนให้เป็นสแตนเลส หรือวัสดุอื่น ๆ ได้

รหัสสินค้า
URP-0830
URP-1240
URP-1545
URP-2055
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งข้อกำหนดในการดำเนินงาน / สิ่งแวดล้อม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หรือเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู
(Ø)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 623.29

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน3011820

฿ 651.43

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน40141220

฿ 679.83

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน45151530

฿ 722.28

EAS URETHANE MOLD BEARINGS 1 ชิ้น 3 วัน มาตรฐาน55182030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ SUJ2 ประเภท วงแหวนนอก แบน วัสดุ วงแหวนนอก ยูรีเทน
ชนิด รุ่นมาตรฐาน