(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทั้งตลับลูกปืน ล้อเยื้องศูนย์ที่ยึดกับที่ และกล่องตลับลูกปืนทำจากสแตนเลสชนิดทนต่อการกัดกร่อน ทำให้สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม
[คุณสมบัติ]
· Logical Steel Center: แหวนนอกถูกขึ้นรูปให้เป็นพื้นผิวทรงกลม การฟิตติ้งรอบศูนย์กลางของกล่องตลับลูกปืนก็ถูกขึ้นรูปในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากสามารถวางพื้นผิวของทรงกลมทั้งสองให้ตรงกันได้ จึงช่วยให้มั่นใจว่าเครื่องจักรจะทำงานอย่างเหมาะสม และช่วยหยุดความผิดปกติของเพลาตรงกลาง ป้องกันไม่ให้เกิดแรงกดที่ตลับลูกปืนมากเกินไปอันเนื่องมาจากสภาวะแทรกซ้อน
· วิธีการหล่อลื่น: เพียงใส่จาระบีใหม่เป็นครั้งคราว และดูแลให้ชิ้นส่วนภายในตลับลูกปืนขับจาระบีเก่าออกไปด้านนอกให้ได้มากที่สุด เพื่อยืดอายุการใช้งานของทั้งจาระบีและตลับลูกปืน โดยมาตรฐานแล้ว รุ่นเหล็กหล่อจะมาพร้อมวิธีการหล่อลื่น เพื่อให้มั่นใจได้เต็มที่ว่าจะสามารถใช้งานในสภาวะที่รุนแรงเป็นเวลานานได้
· อุปกรณ์ซีลที่ดีเยี่ยม: ตลับลูกปืนเป็นแบบดับเบิ้ลซีลด้วยฝาเหล็กกล้าและซีลยางสังเคราะห์ชนิดทนความร้อนและทนน้ำมัน แรงเสียดทานต่ำ และถึงแม้เพลาจะเอียง หน้าสัมผัสซีลก็จะไม่เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้คือซีลที่มีประสิทธิภาพสูงมาก ซึ่งสามารถป้องกันได้ทั้งการรั่วไหลของจาระบีและการปนเปื้อนของเศษขยะและความชื้นจากด้านนอกสู่ด้านใน สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะที่แย่มาก
· ตลับลูกปืนเม็ดมีดพร้อมฝาปิดนี้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เช่น โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเหล็กกล้า งานกัด การผลิตปูนซีเมนต์ และงานหล่อ รวมทั้งในเครื่องจักรสำหรับเครื่องบิน เครื่องปรับอากาศ และงานสาธารณะ กล่องรับสัญญาณล่วงหน้าสำหรับชุดอุปกรณ์ที่มาพร้อมสกรูตัวหนอนและอะแดปเตอร์นี้มีแผ่นเหล็กกล้าหรือฝาครอบเหล็กหล่อติดตั้งมาด้วย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง และทั้งตลับลูกปืนกับกล่องตลับลูกปืนจะผ่านการซีลด้วยอุปกรณ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นละออง
· โครงสร้างภายในเป็นร่องลึก: ภายในตลับลูกปืนนั้นมีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกของทรง 6200 และ 6300 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรองรับได้ทั้งโหลดตามแนวรัศมีและตามแนวแกน และมีเสียงรบกวนน้อย
·ความเข้ากันได้ของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน: เนื่องจากกล่องตลับลูกปืนและตลับลูกปืนมีความเข้ากันได้ซึ่งกันและกันจึงสามารถเปลี่ยนตลับลูกปืนได้ด้วยตัวเองตามความจำเป็นซึ่งสะดวกมาก
·จัดการง่าย: ชุดตลับลูกปืนที่แทรกเข้ามาเป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น ถูกโหลดไว้ล่วงหน้าด้วย จาระบี สารหล่อลื่น คุณภาพสูงในปริมาณที่เหมาะสมดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกับหลังจากติดตั้งแล้ว ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าสารปนเปื้อนและ วัสดุอื่น ๆ จะเข้ามาใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ในระหว่างการขนย้าย ช่วยป้องกันปัญหาระหว่างการติดตั้งก่อนที่จะเกิดขึ้น
· ติดตั้งบนเพลาได้ง่าย: ตลับลูกปืนเม็ดมีดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับเพลาที่ด้านข้างของแหวนในโดยใช้สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมที่ให้มาด้วยกัน ติดตั้งเข้ากับแหวนในโดยใช้อะแดปเตอร์ติดตั้งที่ให้มาด้วยกันสำหรับรูเทเปอร์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน หรือติดตั้งโดยใช้ล้อเยื้ื้องศูนย์ที่ให้มาด้วยกัน วิธีการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นขั้นตอนง่าย ๆ และการขึ้นรูปเพลาก็ทำได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
MUP000 |
MUP001 |
MUP002 |
MUP003 |
MUP004 |
MUP005 |
MUP006 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,228.23 | ASH INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 18 | 3.9 | 1.55 | ||
฿ 1,291.05 | ASH INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 19 | 4.3 | 1.9 | ||
฿ 1,428.00 ฿ 776.55 | INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 22 | 4.75 | 2.25 | ||
฿ 1,405.34 | ASH INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 17 | 24 | 5.1 | 2.65 | ||
฿ 1,698.97 | INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 7.9 | 4 | ||
฿ 1,780.53 | ASH INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 32 | 8.6 | 4.65 | ||
฿ 2,453.35 | ASH INSERT BEARING MUP | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 36 | 11.3 | 6.6 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หมอนหนุน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส สีเงิน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมล้อประหลาด | ประเภทของบล็อกหมอน | น้ำหนักเบา | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง