(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ทั้งตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืนทำจากสแตนเลสชนิดทนต่อการกัดกร่อน ทำให้สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม
· โครงสร้างภายในเป็นร่องลึก: ภายในตลับลูกปืนนั้นมีลักษณะเหมือนกับโครงสร้างตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกของทรง 6200 และ 6300 ด้วยเหตุนี้จึงสามารถรองรับได้ทั้งโหลดตามแนวรัศมีและตามแนวแกน และยังมีเสียงรบกวนน้อยอีกด้วย
·ความเข้ากันได้ของตลับลูกปืนและกล่องตลับลูกปืน: เนื่องจากกล่องตลับลูกปืนและตลับลูกปืนมีความเข้ากันได้ซึ่งกันและกันจึงสามารถเปลี่ยนตลับลูกปืนได้ด้วยตัวเองตามความจำเป็นซึ่งสะดวกมาก
· จัดการง่าย: ตลับลูกปืนเม็ดมีดเป็นการรวมเอาตลับลูกปืนกับกล่องตลับลูกปืนเข้าด้วยกัน ตลับลูกปืนได้รับการบรรจุจาระบีคุณภาพสูงไว้ล่วงหน้าในปริมาณที่เหมาะสม จึงสามารถใช้งานได้ทันที เพียงติดตั้งเข้ากับเพลา ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีสิ่งปนเปื้อนและวัสดุอื่น ๆ เข้าไปในตลับลูกปืนระหว่างการขนย้าย ช่วยลดการบำรุงรักษาและป้องกันปัญหาในระหว่างการติดตั้งก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง
· ติดตั้งบนเพลาได้ง่าย: ตลับลูกปืนเม็ดมีดนี้สามารถติดตั้งเข้ากับเพลาที่ด้านข้างของแหวนในโดยใช้สกรูตัวหนอนหัวหกเหลี่ยมที่ให้มาด้วยกัน ติดตั้งเข้ากับแหวนในโดยใช้อะแดปเตอร์ติดตั้งที่ให้มาด้วยกันสำหรับรูเทเปอร์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน หรือติดตั้งโดยใช้ล้อเยื้ื้องศูนย์ที่ให้มาด้วยกัน วิธีการเหล่านี้ทั้งหมดเป็นขั้นตอนง่าย ๆ และการขึ้นรูปเพลาก็ทำได้ง่ายอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
MUCP206 |
MUCP207 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.) (Ø) | H (มิลลิเมตร) | คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr (KN) | ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,815.00 | ASH INSERT BEARING MUCP | 1 ชิ้น | 2 วัน | 30 | 42.9 | 16.7 | 9 | ||
฿ 7,695.00 | ASH INSERT BEARING MUCP | 1 ชิ้น | 2 วัน | 35 | 47.6 | 22 | 12.3 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | หมอนหนุน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม | รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง