1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนทรงแขวนพร้อมสกรูตัวหนอนและรูทรงกระบอก UCECH

ตลับลูกปืนทรงแขวนพร้อมสกรูตัวหนอนและรูทรงกระบอก UCECH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กล่องตลับลูกปืนมาพร้อมเกลียวแบบท่อตรง และออกแบบให้ห้อยลงมาจากท่อเหล็กกล้าที่ติดตั้งอยู่กับระบบลำเลียง ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตลับลูกปืนสำหรับที่แขวนสกรูลำเลียง

รหัสสินค้า
UCECH201
UCECH202
UCECH203
UCECH204
UCECH205
UCECH206
UCECH207
UCECH208
UCECH209
UCECH210
UCECH211
UCECH212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)
คะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน cr
(KN)
ครคะแนนการ โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน
(KN)

฿ 842.24

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10126412.86.6

฿ 842.24

INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10156412.86.6

฿ 975.00

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น ขอราคา 10176412.86.6

฿ 809.59

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10206412.86.6

฿ 929.32

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 102564147.9

฿ 1,194.73

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10306419.611.3

฿ 1,350.58

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10357025.915.4

฿ 1,640.45

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10407329.317.9

฿ 1,807.35

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 1045823320.5

฿ 2,124.77

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น 8 วัน 10508335.523.2

฿ 3,200.00

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น ขอราคา 1055974329.4

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING UCECH 1 ชิ้น ขอราคา 106010252.536.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วยแขวนรูป วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กหล่อ ทำ
ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมชุดสกรู ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไม่