1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ คู่พลาสติก LKDG-RA (blickle)

SSK CASTER

ลูกล้อ คู่พลาสติก LKDG-RA (blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,089.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

โปรดอ้างอิงถึง P80 ถึง 91 สำหรับ วัสดุ โดยละเอียดเกี่ยวกับ " ล้อ รองรับการใช้งาน "นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
·การใช้งานทำได้ง่ายและการสร้างเสียงรบกวนมีน้อยเนื่องจากทั้งความต้านทานการเดินทางและความต้านทานการหมุนต่ำ
· ตัวเครื่อง หลักและ คอร์/แกน ล้อ ทำจาก ไนล่อน เสริมแรง ความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก
· ล้อ ทำจาก เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทน ที่ช่วยปกป้อง พื้น และไม่ทิ้งร่องรอยไว้ง่ายๆ
·มีสองสีคือดำและเทา

รหัสสินค้า
LKDG-PUA-100G-RA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,089.51

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน / พลาสติก / ล้อ คู่ ความสูงของการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 120 คุณสมบัติ เงียบ
ช่วงโหลด(daN) 80.01 ถึง 140.00 สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ชนิดเกลียวใน พร้อมกับ สต๊อปเปอร์ โหลดที่ยอมรับได้(daN) 107
วัสดุ ล้อ ยูรีเทน ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว M12 เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(Ø) 100 ความกว้างขอบ(มิลลิเมตร) 19X2
การใช้งาน จอแสดงผลสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ / เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) สีเทา
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป ข้อกำหนด ล้อ สเปค (โครงหลัก: ไนล่อนเสริมแรง) สี ล้อ สีเทา
พื้น ป้องกัน ป้องกันพื้นเป็นรอย สถานที่ ล้อ ผลิตที่ประเทศเยอรมัน ความเยื้องศูนย์(มิลลิเมตร) 33
ตลับลูกปืน/รองลื่น NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LKDG-PUA-100G-RA ในชุด ลูกล้อ คู่พลาสติก LKDG-RA (blickle)