1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด IP

SINGLE HOOKS

ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด IP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 366.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งบนผนังหรือเสาและใช้เป็นที่แขวนได้

รหัสสินค้า
IPH-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 366.26

SINGLE HOOKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอ เดียว วัสดุ ตะขอ สแตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง ประเภทการ ตัวยึด สกรู
ปริมาณ 1 โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 15 เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(φ) 5.2
ระยะพิทช์ติดตั้ง W2(มิลลิเมตร) 19 ระยะพิทช์ติดตั้ง ช์ L2(มิลลิเมตร) 29 ตะขอ เปิดมิติ S(มิลลิเมตร) 13
ตะขอ R(มิลลิเมตร) 3.5 บันทึก โค๊ตหมายเลข 1142

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IPH-1 ในชุด ตะขอเดี่ยวสำหรับผนัง ชนิด IP