(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รักษาการทำงานทั้งหมดของ AL TYPE 20 ในขณะที่ให้ความจุมากขึ้นรูปทรงขนาดและ วัสดุ หลากหลายของเราสามารถ มือจับ ท่อและ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ได้มากมาย
รหัสสินค้า |
---|
CAL44PF |
CAL44PF3 |
CAL46PF |
CAL46PF3 |
CAL48PF |
CAL48PF3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.63 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 12 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | RC1 / 2" | ||
฿ 967.38 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | RC1 / 2" | ||
฿ 261.81 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 19 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | RC3 / 4" | ||
฿ 1,148.30 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | RC3 / 4" | ||
฿ 301.05 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า (ชุบผิวโครเมี่ยม) | อากาศ / น้ำมัน | RC1" | ||
฿ 1,828.53 | NAC COUPLER/ONE-TOUCH JOINT | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส (SUS304) | น้ำ / อากาศ | RC1" |
กำลังโหลด …
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทการติดตั้ง | เกลียวใน | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ (NBR) | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::+80 | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0::1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง