(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อ ยูรีเทน เอนกประสงค์ที่มีความแข็งแรงสูงพร้อมโครงสร้างแบบกล่องที่พัฒนาขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์
[คุณสมบัติ]
· ใช้ "รูปแบบกล่อง" ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์สำหรับ ล้อ
· มีความแข็งแรงสูงและเสี่ยงต่อการถูกทำลายน้อยกว่าผู้ผลิตรายอื่น
· ล้อ ยูรีเทน แบบหนา
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 75 ถึง 300 มม. ขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์ ที่จะบรรทุกและขนาดของ รถเข็น
· คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก และ ทนน้ำมัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่รถบรรทุกแพลตฟอร์มทั่วไปไปจนถึงรถบรรทุกแพลตฟอร์มที่รับน้ำหนักสูง
รหัสสินค้า |
---|
UW-75 |
UW-100 |
UW-130 |
UW-150 |
UW-200 |
UW-250 |
UW-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ (Ø) | ความกว้างของ ล้อ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (Ø) | ความกว้างของฮับ (มิลลิเมตร) | โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 485.03 ฿ 217.15 | WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | 32 | 10 | 35 | 1170 | ||
฿ 507.81 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 35 | 12 | 42 | 1760 | ||
฿ 804.10 ฿ 446.36 | WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 130 | 42 | 20 | 52 | 2450 | ||
฿ 1,101.29 ฿ 596.13 | WHEEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 45 | 20 | 55 | 2940 | ||
฿ 1,428.77 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 200 | 45 | 20 | 55 | 3920 | ||
฿ 2,047.35 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 250 | 45 | 25 | 64 | 4900 | ||
฿ 4,030.28 | SSK WHEEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 50 | 25 | 70 | 5390 |
กำลังโหลด …
ประเภท ล้อ | วงแหวนนอก + ล้อ | วัสดุ ยาง | ยูรีเทน (UR) | ตลับลูกปืน/รองลื่น | มี |
---|---|---|---|---|---|
คอร์/แกน | เหล็กกล้า SPHC-P | ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด | ตลับลูกปืนเม็ดกลม | ประเภท ล้อ | ล้อเดี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง