1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRAW ยาง ทนทาน ยาง

SSK WHEEL

TRAW ยาง ทนทาน ยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,142.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อ ที่เหมาะสำหรับการทำงานด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
TRAW-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,142.57

SSK WHEEL 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ วงแหวนนอก + ล้อ วัสดุ ยาง ยาง ทนทานสูง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ(Ø) 200
ความกว้างของ ล้อ(มิลลิเมตร) 45 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(Ø) 20 ความกว้างของฮับ(มิลลิเมตร) 55
ตลับลูกปืน/รองลื่น มี คอร์/แกน อะลูมิเนียม ตลับลูกปืน/รองลื่น รายละเอียด ตลับลูกปืนเม็ดกลม
โหลด สูงสุดที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 2450 ประเภท ล้อ ล้อเดี่ยว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRAW-200 ในชุด TRAW ยาง ทนทาน ยาง