1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ทนความร้อน LI series (Blickle) (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ ทนความร้อน LI series (Blickle)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,955.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

สำหรับวัสดุโดยละเอียดของ " ล้อ และการรองรับการใช้งาน " โปรดอ้างอิง P80 ถึง 91 นอกจากนี้ขอแนะนำให้ดู "รุ่น gatefold" ของแคตตาล็อกนี้

[คุณสมบัติ]
· ใช้ จาระบีทนความร้อนพิเศษสำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·รุ่น ล้อเป็น และล้อตาย มีระยะพิทช์ สำหรับติดตั้งเท่ากัน
·สามารถใช้งานต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิใช้งาน สูงสุดได้นานถึง 1 ชั่วโมง
·จำเป็นต้องใช้ ระยะเวลาสำหรับทำให้เย็นลง หนึ่งชั่วโมงหลังการใช้งาน
· <PHN ล้อเรซิ่นฟีนอลพิเศษ> ความแข็ง: (R) 100-110
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 260 °C (⌀200 ล้อ คือ + 230 °C)
·ไม่ใช้แร่ใยหินและสารอันตรายอื่น ๆ
· <POSI ล้อยางซิลิคอน > ความแข็ง: (HS) 71 ถึง 79
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด: + 250 °C
·ปกป้อง พื้น
· <VEHI

รหัสสินค้า
LI-POSI-100G-FI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 3,677.45

SSK CASTER 1 ชิ้น 11 วัน 12580.01 ถึง 140.00สต๊อปเปอร์ สองครั้ง98[ยางสังเคราะห์] ยาง ซิลิคอน ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อนรูกลม80601008510040(โครงหลัก : ไนล่อน เสริมแรง ทนความร้อน ) มีความยืดหยุ่นสูงป้องกันพื้นเป็นรอย36

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ คุณสมบัติ เงียบ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ / อุปกรณ์ OA ข้อมูลและอุปกรณ์ ระบบสื่อสาร / โรงงานผลิต สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป
สี ล้อ สีดำ สถานที่ ล้อ ผลิตที่ประเทศเยอรมัน ตลับลูกปืน/รองลื่น NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LI-POSI-100G-FI ในชุด ลูกล้อ ทนความร้อน LI series (Blickle)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LI-PHN-102G
LI-PHN-125G
LI-PHN-200G
LI-PHN-81G
LI-POSI-100G
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ประเภทการ รูติดตั้ง ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)

฿ 2,420.76

1 ชิ้น 3 วัน 125140.01 ถึง 220.00ไม่147เรซิ่น ฟีนอล พิเศษทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนรูกลม80601008510038(โครงหลัก: ไม่มี) กันน้ำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย36

฿ 3,089.12

1 ชิ้น 11 วัน 150140.01 ถึง 220.00ไม่147เรซิ่น ฟีนอล พิเศษทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนรูกลม80601008512540(โครงหลัก: ไม่มี) กันน้ำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย40

฿ 7,773.74

1 ชิ้น 11 วัน 235320.01 ถึง 485.00ไม่343เรซิ่น ฟีนอล พิเศษทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนหลุมเจาะรู10575(80)14011020050(โครงหลัก: ไม่มี) กันน้ำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย65

฿ 1,955.03

1 ชิ้น 3 วัน 10280.01 ถึง 140.00ไม่98เรซิ่น ฟีนอล พิเศษทนน้ำมัน / ทนความเย็น / ทนความร้อนรูกลม8060100858032(โครงหลัก: ไม่มี) กันน้ำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย38

฿ 3,278.81

1 ชิ้น 3 วัน 12580.01 ถึง 140.00ไม่98[ยางสังเคราะห์] ยาง ซิลิคอน ทนความร้อนความต้านทานการกัดกร่อน / ทนต่อสารเคมี / ทนความร้อนรูกลม80601008510040(โครงหลัก : ไนล่อน เสริมแรง ทนความร้อน ) มีความยืดหยุ่นสูงป้องกันพื้นเป็นรอย36