1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ แบบสลับล้อเป็น / ล้อตาย , ล้อเป็น มีเบรก NJKB (รหัสสินค้า)

SSK CASTER

ลูกล้อ แบบสลับล้อเป็น / ล้อตาย , ล้อเป็น มีเบรก NJKB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,803.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อ ที่สามารถสลับ ระหว่างการหมุนและการยึด โดยการเหยียบ
[คุณสมบัติ]
·สามารถสลับระหว่าง การหมุน และการยึด ได้โดยการกด ON / OFF ที่แป้นเหยียบ
· ลูกล้อ ขนาดใหญ่ "⌀200 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม.)" ไม่มีจำหน่ายจากผู้ผลิตรายอื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ตรงได้ โดยเปลี่ยน ล้อ 1 หรือ 2 ล้อ เมื่อ รถเข็น เกิดปัญหาในการเคลื่อนที่ไม่ไปในทิศทางที่ต้องการ

รหัสสินค้า
NJKB-200WW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,919.08

SSK CASTER 1 ชิ้น 7 วัน 250140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น100(115)100(115)14014020045(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย58ตลับลูกปืนแบบกดอัด

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) สต๊อปเปอร์ สองครั้ง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู การใช้งาน เพรียวลมโลจิสติกส์, รถบรรทุก มือ สีโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (การขัดเงา) การชุบผิวไบร์ทโครเมต
สเปค ล้อสำเร็จใช้งานทั่วไป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NJKB-200WW ในชุด ลูกล้อ แบบสลับล้อเป็น / ล้อตาย , ล้อเป็น มีเบรก NJKB

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NJKB-130UW
NJKB-130W
NJKB-130WUW
NJKB-130WW
NJKB-150SST
NJKB-150UW
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงของการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วงโหลด
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ความยาวระยะ พิทช์ รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของพิทช์
(มิลลิเมตร)
เบาะนั่ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของที่นั่งติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างขอบ
(มิลลิเมตร)
ข้อกำหนด ล้อ สเปค สี ล้อ พื้น ป้องกัน ความเยื้องศูนย์
(มิลลิเมตร)
ตลับลูกปืน/รองลื่น

฿ 2,156.55

1 ชิ้น 3 วัน 188140.01 ถึง 220.00176[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211213042(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,803.41

1 ชิ้น 7 วัน 188140.01 ถึง 220.00176[ยางสังเคราะห์] ยาง SBRความต้านทานการกัดกร่อน75(90)75(90)11211213042(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีดำไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 2,517.68

1 ชิ้น 7 วัน 188140.01 ถึง 220.00176[ยูรีเทน] ยูรีเทน สีขาว ป้องกันแบคทีเรียทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211213042(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ป้องกันแบคทีเรีย และมีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนเม็ดกลม

฿ 1,959.42

1 ชิ้น 7 วัน 18880.01 ถึง 140.00137[ยางสังเคราะห์] ยาง diene ขาว BRทนความเย็น75(90)75(90)11211213042(โครง: เหล็กกล้า) มีความยืดหยุ่นสูงสีขาวป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 2,296.84

1 ชิ้น 7 วัน 198140.01 ถึง 220.00196[ยางสังเคราะห์] ยาง กระแทกสูงไม่75(90)75(90)11211215045(โครงหลัก: เหล็กกล้า) ความต้านทานเริ่มต้นต่ำ / ความยืดหยุ่นสูงสีน้ำเงินไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนแบบกดอัด

฿ 2,363.97

1 ชิ้น 3 วัน 198140.01 ถึง 220.00196[ยูรีเทน] ยูรีเทนทนน้ำมันเบนซิน (รวม น้ำมัน ไฟ) / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนน้ำมัน75(90)75(90)11211215045(โครง: เหล็กกล้า) ทนต่อแรงกระแทกสีเขียวไม่ป้องกันพื้นเป็นรอย41ตลับลูกปืนเม็ดกลม